使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Small Sump, Side Outlet - BFD-140-SO

唯一参考号: 7000
品牌: BLUCHER
产品系列: Plumbing
产品组: Waste Water Drains
发布日期: 2017-01-19
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (7)
BFD-140-SO AISI Type 304 stainless steel adjustable floor drain with 12in. x 12in.(300mm x 300mm) square top, membrane clamping flange, 1/8in.(3mm) grating (standard), and no hub side outlet.


材料(主):
材料(次):
设计于: Denmark
制造于: Denmark

BIMobject类别: 管道 - 排水系统