发布您的产品
BFD-560 - 12 Inch Sanitary Floor Drains with Elastomeric Flange
BLUCHER

BFD-560 - 12 Inch Sanitary Floor Drains with Elastomeric Flange

BFD-560 AISI Type 304 stainless steel sanitary floor drain with 12in. x 12in. (300mm x 300mm) square top, elastomeric flange, 1/8 in.(3mm) grating (standard), and bottom outlet.


技术规格
  • 唯一参考bfd-560
  • 产品系列Drainage Solutions
  • 产品组合Floor & Area Drains
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-01-11
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区丹麦
  • 制造国家/地区丹麦
分类
  • BIMobject 类别管道 - 排水系统
  • IFC 分类对象
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • Uniclass 2015 代码Ac_10_40_67
  • Uniclass 2015 说明Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 代码33 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Underslab Drainage
  • OmniClass 编号23-31 27 00
  • OmniClass 标题Floor Drains

发售地区

欧洲 亚洲 北美