发布您的产品
Elabana Roof System
Elabana Roof System
    Monier

    Elabana Roof System

    Monier Elabana Tropical roof system has bridged all elements of World Class Industrial Excellence in roofing technology, superior quality and cost efficiency.
    规格
    • Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm) Minimum roof pitch 17.5°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 9.7 - 11.3. Weight per m² 40.7 - 47.5 kg
    技术规格
    • 唯一参考elabana_7780063_my
    • 产品系列Pitched Roof Tile System
    • 产品组合Elabana
    • 类型展示(模型)
    • 发布日期2024-05-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)420
    • 宽度 (mm)330
    • 深度 (mm)26
    相关
    • 主材料混凝土
    • 制造国家/地区马来西亚
    • 净重 (Kg)4.2
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 屋顶
    • IFC 分类屋顶
    • Uniclass 2015 代码Pr_35_93_96_21
    • Uniclass 2015 说明Concrete tiles
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Concrete Roof Tiles
    • OmniClass 编号23-13 39 17 13
    • OmniClass 标题Concrete Roof Tiles

    发售地区

    亚洲
    马来西亚