发布您的产品
Legacy Mineral Roof System
Legacy Mineral Roof System
    Monier

    Legacy Mineral Roof System

    Monier Legacy Mineral roof tiles is a modern, minimalist and exclusive tile profile with modern and vibrant colours that are perfect for modern architectural designs.
    规格
    • Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
    技术规格
    • 唯一参考legacy-mineral_7780059_my
    • 产品系列Pitched Roof Tile System
    • 产品组合Legacy Mineral
    • 类型展示(模型)
    • 发布日期2024-05-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)330
    • 宽度 (mm)420
    • 深度 (mm)25
    相关
    • 主材料混凝土
    • 制造国家/地区马来西亚
    • 净重 (Kg)5.6
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 屋顶
    • IFC 分类屋顶
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 说明Concrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Concrete Roof Tiles
    • OmniClass 编号23-13 39 17 13
    • OmniClass 标题Concrete Roof Tiles

    发售地区

    亚洲
    马来西亚