发布您的产品
Nordica Roof System
Nordica Roof System
Nordica Roof System
    Monier

    Nordica Roof System

    Monier Nordica Roof System brings a totally new roofscape to Malaysia with its rounded wave design - an inspiration from Nordic and Baltic regions.
    规格
    • Nordica Roof System Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 300 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 47.5 kg
    技术规格
    • 唯一参考nordica_7780062_my
    • 产品系列Pitched Roof Tile System
    • 产品组合Nordica
    • 类型展示(模型)
    • 发布日期2024-05-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)420
    • 宽度 (mm)330
    • 深度 (mm)25
    相关
    • 主材料混凝土
    • 制造国家/地区马来西亚
    • 净重 (Kg)4.2
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 屋顶
    • IFC 分类屋顶
    • Uniclass 2015 代码Pr_35_93_96_21
    • Uniclass 2015 说明Concrete tiles
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Concrete Roof Tiles
    • OmniClass 编号23-13 39 17 13
    • OmniClass 标题Concrete Roof Tiles

    发售地区

    亚洲
    马来西亚