发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
bobi/products/1673032c-5bde-4884-80ee-b1df2a84f8a7
主页
类别
家具
邮政和邮箱
Bobi Classic
供应地区: 美国
Bobi
关注
Bobi Classic
The most popular letterbox is the original BOBI CLASSIC. It is suitable for receiving "normal" amounts of post. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
classic
产品系列
BOBI Letterboxes
产品组合
Classic
类型
对象(单个对象)
发布日期
2012-11-22
版本号
1
高度 (mm)
500
宽度 (mm)
320
深度 (mm)
210
链接
链接
产品网址
http://www.bobi.com/products/bobi-letterboxes/bobi-classic-en-gb
安装说明
http://www.bobi.com/products/bobi-letterboxes/bobi-classic-en-gb
相关
相关
主材料
钢
次要材料
涤纶
设计国家/地区
芬兰
制造国家/地区
芬兰
净重 (Kg)
6
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 邮政和邮箱
IFC 分类
家具
UNSPSC 名称
Cabinetry
UNSPSC 代码
301618
类似产品
Salsbury Industries
3300 Series Cluster Box Units Mailboxes
下载
Salsbury Industries
4350 Series Mail Chest
下载
Salsbury Industries
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Front Loading-7 Door High Units
下载
Salsbury Industries
3800 Series Surface Mounted 4C Horizontal Mailboxes - 11 Door High Units
下载
Salsbury Industries
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Front Loading-5 Door High Units
下载
Salsbury Industries
3700 Series Recessed Mounted 4C Horizontal Mailboxes - Rear Loading - 11 Door High Units
下载