发布您的产品
Bobles Chicken
Bobles

Bobles Chicken

The Chicken can be used as a stepping stone and turned upside down, there is a see saw function.
技术规格
  • 唯一参考Chicken
  • 产品系列KIds furniture
  • 产品组Tumbling Animals
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-02-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)260
  • 宽度 (mm)110
  • 深度 (mm)240
相关
  • 主材料泡沫绝缘
  • 次要材料泡沫绝缘
  • 设计国家/地区阿富汗
  • 制造国家/地区阿富汗
分类
  • BIMobject 类别家具 - 家具
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56