发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
boj-x-cug/products/c9a75310-d902-41d1-b070-fe62b434cae6
主页
类别
工程与基础设施
水
2号底版1450x150
在以下地区不可用: 美国
CUG × BIMobject Japan
关注
2号底版1450x150
単位:(ミリメートル)
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
2_baseplate1450x150
产品系列
コンクリート二次製品
产品组
下水道マンホール
类型
要求对象
发布日期
2021-12-01
版本号
1
高度 (mm)
150
宽度 (mm)
1450
分类
分类
BIMobject 类别
工程与基础设施 - 水
发售地区
亚洲
日本
类似产品
Otto Graf GmbH
Infiltration Tunnel 300
下载
Molecor
PN16 PVC-O Sliding Coupler ecoFITTOM® fitting
2.8
(
5
)
下载
Molecor
PN25 PVC-O TOM pipe - Reused water
4.2
(
6
)
下载
Roxtec
Roxtec H3+1 UG™ 密封系统
下载
Otto Graf GmbH
Stormwater infiltration body - EcoBloc Inspect 420+230 flex
下载
nidaplast
Lost and Draining Trench Basin
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多