发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
bossini/products/ea70c53f-9f0e-4f02-8656-5c75711b4b7d
主页
类别
卫生
淋浴器
H69598H Cosmo 280 x 280 mm
供应地区: 美国
Bossini
关注
已存档
H69598H Cosmo 280 x 280 mm
Brass Cosmo shower head with shower arm 1/2”MM
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
H69598H-Cosmo280x280mm
产品系列
Showersets
产品组合
Shower thermostat
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-06-30
版本号
1
高度 (mm)
106
宽度 (mm)
280
深度 (mm)
477
链接
链接
产品网址
http://www.bossini.it/en/prodotti/shower-heads/h69598h-cosmo-280-x-280-mm
技术说明
http://www.bossini.it/uploads/product/tech-infos/H69598H%20Technical%20Sheet.pdf
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
意大利
制造国家/地区
意大利
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
类似产品
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
下载
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
下载
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
下载
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
下载