发布您的产品
Z031202 Oki 1 Outlet LP
Z031202 Oki 1 Outlet LP
    Bossini
    已存档

    Z031202 Oki 1 Outlet LP

    Concealed Thermostatic shower valve High Flow, 3/4” connections, Vertical /horizontal setting up with 1 outlet (1 stop valve), for single or individual back plate.
    技术规格
    • 唯一参考Z031202-Oki-1-Outlet-LP
    • 产品系列Showersets
    • 产品组Shower thermostat
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-06-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)218
    • 宽度 (mm)100
    • 深度 (mm)50
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503