唯一参考号: | caoutchouc-de |
---|---|
品牌: | BOSTIK |
产品系列: | Flooring systems |
产品组: | Caoutchouc |
发布日期: | 2019-01-09 |
版本号: | 1 |
类型: | 集合(多个对象) |
Grundierungen basieren auf einer Emulsion von Acrylcopolymerharzen, die in wässriger Phase modifiziert sind, den selbstnivellierenden Verbindungen und Fliesenklebstoffen, die mit Zement formuliert werden, und müssen vor dem Auftragen mit Wasser gemischt werden.
Vorgeschlagen werden folgende Systeme :
GRIP A500 MULTI - DE | SL C510 PRO - DE | STIX A550 POWER ELASTIC
GRIP A500 MULTI - DE | SL C350 UNIVERSAL | STIX A540 MULTI PLUS
Das BOSTIK-System besteht aus einer grundierung, einem selbstverlaufenden Spachteln und einem Klebstoff für Teppichboden.
产品网址: | https://www.bostik.com/de/Germany/ |
---|---|
安装说明: | https://www.bostik.com/de/Germany/ |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | https://www.bostik.com/de/Germany/ |
教学视频: | |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/bostik/product/caoutchouc-de
材料(主): | Rubber |
---|---|
材料(次): | |
设计于: | |
制造于: |
BIMobject类别: | 地板 - 地板系统 |
---|---|
IFC分类: | Floor |
UNSPSC名称: | Flooring |
UNSPSC代码: | 301617 |
Uniclass 1.4 代码: | L83121 |
Uniclass 1.4 描述: | Floor units |
Uniclass 2.0 代码: | PR-65-72-55 |
Uniclass 2.0 描述: | Multilayer Flooring |
Uniclass 2015 代码: | Pr_35_31_06_55 |
Uniclass 2015 描述: | Multilayer flooring |
NBS Reference 代码: | 65-72-55 |
NBS Reference 描述: | Multilayer Flooring |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 60 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Flooring |
OmniClass编号: | 23-15 17 15 |
OmniClass标题: | Resilient Flooring |
CSI UniFormat II Code: | B1010 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Construction |
名称 | 值 |
---|---|
Thickness | 1 mm — 20 mm |
BIMobject®