发布您的产品
Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt 2x4 (postbox med 8 fack)
Boxicon

Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt 2x4 (postbox med 8 fack)

Boxicon G3 Kompakt är en fastighetsbox helt tillverkad i Sverige, för den nordiska marknaden. Den patenterade konstruktionen och genomtänkta logistiken ger

  • Lägre miljöpåverkan
  • Låg kostnad
  • Hög kvalitet

Den patenterade konstruktionen gör att boxen innehåller mindre plåt med ökad kvalitet och minskad miljöpåverkan. Denna postbox är rekommenderad hos Byggvarubedömningen, den har Sundahus klass A och EPD.

Boxicon G3 Kompakt är godkänd hos Rise (SP) för postutdelning i inomhus- och utomhusmiljö. Godkänd för säkerhetsklass 2, enligt SS-EN 13724, och säkerhetsklass/skyddsklass 2 enligt FFF. Finns i utförande 2-18 postfack. Smidig namnmärkning på hyllplanet. Rödgröna reklamlappar följer alltid med, liksom smålås med tre nycklar till varje fack.

Alternativt kan postboxen konfigureras med digital namnskylt och elektroniska lås. Då kan postboxen användas för att ta mot paket och facken kan öppnas med app.


规格
  • Denna modell har 8 fack, 2 kolumner med 4 rader.

技术规格
  • 唯一参考fastighetsbox-lynx-original-24
  • 产品系列Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt
  • 产品组合Dubbel
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-10-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)557
  • 宽度 (mm)667
  • 深度 (mm)403
相关
  • 主材料金属
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)23
分类
  • BIMobject 类别家具 - 邮政和邮箱
  • IFC 分类对象

发售地区

欧洲
挪威
瑞典
芬兰