发布您的产品
Tidningshållare Lupus
Boxicon

Tidningshållare Lupus

Lupus is a Swedish-made newspaper holder that is placed outside apartment doors in the stairwell, in connection with the installation of a mailbox
技术规格
  • 唯一参考tidningshallare-lupus
  • 产品系列Tidningshållare Lupus
  • 产品组合Lupus Newspaper Holder
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-10-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)190
  • 宽度 (mm)165
  • 深度 (mm)79
相关
  • 主材料金属
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)0.7
分类
  • BIMobject 类别家具 - 邮政和邮箱
  • IFC 分类对象

发售地区

欧洲
挪威
瑞典
芬兰