发布您的产品
ALFA 2.0
ALFA 2.0
ALFA 2.0
    BP2

    ALFA 2.0

    ALFA 2.0 is all about harmony. The wave-shaped cut (3D Cutting) effectively conceals the joint between the sheets and the lightweight two-module design makes installation and transport easier.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    规格
    • Effective width: 1100 mm
      Total width: 1183 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 53/58 mm
      Height of forming: 30/35 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,770 m2
    技术规格
    • 唯一参考alfa-20
    • 产品系列ROOF PANEL
    • 产品组合ROOF PANEL
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2022-01-27
    • 版本号1
    • 高度 (mm)58
    • 宽度 (mm)1183
    • 深度 (mm)0.5
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    • 净重 (Kg)4.5
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 屋顶

    发售地区

    欧洲
    保加利亚
    匈牙利
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    捷克共和国
    斯洛伐克
    比利时
    波兰
    立陶宛
    荷兰