发布您的产品
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
    BP2

    FIT VOLT

    SOLROOF is an innovative system that was created in response to the growing demand for clean energy. It is the only complete photovoltaic system on the market that is fully integrated into the steel roofing.

    规格
    • Technical information

      NAMEFIT VOLT
      NUMBER OF CELLS36
      RATED POWER [W]175
      IDLE VOLTAGE [V]24
      SEAM HEIGHT [MM]22
      TOTAL WIDTH [MM]558
      EFFECTIVE WIDTH [MM]527
      SHEET THICKNESS [MM]0,5
      SHEET LENGTH [MM]2040
      OVERLAP LENGTH WHEN DIVIDING SHEETS [MM]30
      ROOF INCLINATION [°]>15


    技术规格
    • 唯一参考fit-volt
    • 产品系列SOLROOF
    • 产品组合SOLROOF
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2023-02-08
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2040
    • 宽度 (mm)558
    • 深度 (mm)0.5
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 屋顶

    发售地区

    欧洲
    保加利亚
    匈牙利
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    捷克共和国
    斯洛伐克
    比利时
    波兰
    立陶宛
    荷兰