发布您的产品
GAMMA
GAMMA
GAMMA
GAMMA
    BP2

    GAMMA

    GAMMA is a classic tile similar in shape to ceramic tiles, thanks to which it is perfect for traditional construction. GAMMA is offered in project-specific sheets.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    规格
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 45/50/60 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    技术规格
    • 唯一参考gamma
    • 产品系列ROOF TILES
    • 产品组合CLASSIC SERIES
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-12-01
    • 版本号1
    • 宽度 (mm)1212
    • 深度 (mm)0.5
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    • 净重 (Kg)4.5
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 屋顶

    发售地区

    欧洲
    保加利亚
    匈牙利
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    捷克共和国
    斯洛伐克
    比利时
    波兰
    立陶宛
    荷兰