发布您的产品
STIGMA
STIGMA
STIGMA
STIGMA
    BP2

    STIGMA

    STIGMA profile is a modern design combining the harmony of symmetrical wave and expressive embossing up to 40mm. We offer the STIGMA profile in sheets cut to the dimensions specified in the individual roof design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    规格
    • Effective width: 1105 mm
      Total width: 1194 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 52/57/67 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
       Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m 2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    技术规格
    • 唯一参考stigma
    • 产品系列ROOF TILES
    • 产品组合CLASSIC SERIES
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2021-11-22
    • 版本号1
    • 宽度 (mm)1194
    • 深度 (mm)0.5
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    • 净重 (Kg)4.5
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 屋顶

    发售地区

    欧洲
    保加利亚
    匈牙利
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    捷克共和国
    斯洛伐克
    比利时
    波兰
    立陶宛
    荷兰