发布您的产品
STIGMA 2.0
STIGMA 2.0
STIGMA 2.0
STIGMA 2.0
    BP2

    STIGMA 2.0

    STIGMA 2.0 combines modern embossing with wave harmony. These features make the product ideal for both modern and traditional construction. The lightweight two-module sheets provide economy and ease of installation.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    规格
    • Effective width: 1105 mm
      Total width: 1194 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 57/67 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,770 m2
    技术规格
    • 唯一参考stigma-20
    • 产品系列ROOF TILES
    • 产品组合COMPACT SERIES
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2021-11-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)67
    • 宽度 (mm)1194
    • 深度 (mm)0.5
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    • 净重 (Kg)4.5
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 屋顶

    发售地区

    欧洲
    保加利亚
    匈牙利
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    捷克共和国
    斯洛伐克
    比利时
    波兰
    立陶宛
    荷兰