发布您的产品
Trapezoidal Sheet T-135.950
BP2

Trapezoidal Sheet T-135.950

The T-135.950 structural trapezoidal sheet of very high strength, used in load-bearing structures with a large span. It is used in industrial construction. Its strength allows for increasing the distance between the support points while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design.

规格
  • Effective width: 950 mm
    Total width: 994 mm
    Max recommended sheet length: 14 000 mm
    Thickness: 0,7 - 1,5 mm
    Height profile: 134 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
技术规格
  • 唯一参考trapezoidal-sheet-t-135-950
  • 产品系列TRAPEZOIDAL SHEETS
  • 产品组合TRAPEZOIDAL SHEETS
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2021-10-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)134
  • 宽度 (mm)994
  • 深度 (mm)1.5
相关
  • 主材料钢
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 屋顶

发售地区

欧洲
保加利亚
匈牙利
塞尔维亚
奥地利
德国
捷克共和国
斯洛伐克
比利时
波兰
立陶宛
荷兰