发布您的产品
Trapezoidal Sheet T-18
Trapezoidal Sheet T-18
Trapezoidal Sheet T-18
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-18

    4.1 星(最高 5 星)4.1(7 评价)

    The T-18 profile is a densely profiled trapezoidal sheet with a drainage groove used both for roofs and facades.

    规格
    • Effective width: 1075 mm
      Total width: ~1125 mm
      Max recommended sheet length: 12000 mm
      Thickness: 0,50 - 1,00 mm
      Height profile: 17 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.

    技术规格
    • 唯一参考trapezoidal-sheet-t-18
    • 产品系列TRAPEZOIDAL SHEETS
    • 产品组合TRAPEZOIDAL SHEETS
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2021-10-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)17
    • 宽度 (mm)1125
    • 深度 (mm)1
    相关
    • 主材料钢
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 屋顶

    发售地区

    欧洲
    保加利亚
    匈牙利
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    捷克共和国
    斯洛伐克
    比利时
    波兰
    立陶宛
    荷兰