发布您的产品
Trapezoidal Sheet T-50
Trapezoidal Sheet T-50
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-50

    The T-50 profile used mainly in industrial construction. It is a construction profile for flat roofs used among other things as a load-carrying layer under a heat insulation. Due to its interesting shape, it is also used as a top covering of a roof or facade.

    规格
    • Effective width: 1055 mm
      Total width: ~1100 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 47 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    技术规格
    • 唯一参考trapezoidal-sheet-t-50
    • 产品系列TRAPEZOIDAL SHEETS
    • 产品组合TRAPEZOIDAL SHEETS
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2021-10-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)47
    • 宽度 (mm)1100
    • 深度 (mm)1
    相关
    • 主材料钢
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 屋顶

    发售地区

    欧洲
    保加利亚
    匈牙利
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    捷克共和国
    斯洛伐克
    比利时
    波兰
    立陶宛
    荷兰