发布您的产品
Trapezoidal Sheet T-60
BP2

Trapezoidal Sheet T-60

The T-60 profile is used for the cladding of halls, large and small-area facilities, mainly for insulated roofs, but also for external roofs.

规格
  • Effective width: 1002 mm
    Total width: 1040 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,60 - 1,25 mm
    Height profile: 61 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
技术规格
  • 唯一参考trapezoidal-sheet-t-60
  • 产品系列TRAPEZOIDAL SHEETS
  • 产品组合TRAPEZOIDAL SHEETS
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2021-10-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)61
  • 宽度 (mm)1040
  • 深度 (mm)12
相关
  • 主材料钢
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 屋顶

发售地区

欧洲
保加利亚
匈牙利
塞尔维亚
奥地利
德国
捷克共和国
斯洛伐克
比利时
波兰
立陶宛
荷兰