发布您的产品
Trapezoidal Sheet T-85R
BP2

Trapezoidal Sheet T-85R

The T-85R trapezoidal sheet is a product offering very favourable performance parameters - as a structural profile with a height of 80 mm, it also provides a large effective coverage width. Its strength allows for increasing the distance between the support points while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design.

规格
  • Effective width: 1090 mm
    Total width: 1120 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,70-1,50 mm
    Height profile: 85 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
技术规格
  • 唯一参考trapezoidal-sheet-t-85r
  • 产品系列TRAPEZOIDAL SHEETS
  • 产品组合TRAPEZOIDAL SHEETS
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2021-10-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)85
  • 宽度 (mm)1120
  • 深度 (mm)1.5
相关
  • 主材料钢
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 屋顶

发售地区

欧洲
保加利亚
匈牙利
塞尔维亚
奥地利
德国
捷克共和国
斯洛伐克
比利时
波兰
立陶宛
荷兰