发布您的产品
Trapezoidal Sheet T-7
BP2

Trapezoidal Sheet T-7

The T-7 trapezoidal sheet is a profile commonly used for garage doors, in container housings, and also as a soffit in the colour of a cover or a wood-like coating.

规格
  • Effective width: 1177 mm
    Total width: ~1210 mm
    Max recommended sheet length: 6000 mm
    Thickness: 0,5 - 1,0 mm
    Height profile: 7 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
技术规格
  • 唯一参考trapezoidal-sheet-t7
  • 产品系列TRAPEZOIDAL SHEETS
  • 产品组合TRAPEZOIDAL SHEETS
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2021-09-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)7
  • 宽度 (mm)1210
  • 深度 (mm)1
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区波兰
  • 制造国家/地区波兰
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 屋顶

发售地区

欧洲
保加利亚
匈牙利
塞尔维亚
奥地利
德国
捷克共和国
斯洛伐克
比利时
波兰
立陶宛
荷兰