发布您的产品
FIBROTEX Fibercement Roof Tile
Brasilit

FIBROTEX Fibercement Roof Tile

4.6 星(最高 5 星)4.6(12 评价)
Convenience and cost savings for temporary buildings.
规格
  • Residential
技术规格
  • 唯一参考brasilitrooftiles_fibrotex
  • 产品系列Fibercement roof tiles
  • 产品组合Ondulada Roof Tiles
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-02-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)20
  • 宽度 (mm)506
相关
  • 主材料纤维水泥
  • 设计国家/地区巴西
  • 制造国家/地区巴西
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 屋顶
  • IFC 分类屋顶
  • UNSPSC 名称Roofing materials
  • UNSPSC 代码301515
  • Uniclass 2015 代码Ss_30_40_65_30
  • Uniclass 2015 说明Fibre cement profiled sheet roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码07 32 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
  • OmniClass 编号23-13 39 17
  • OmniClass 标题Roof Tiles
  • CSI UniFormat II 代码B3010
  • CSI UniFormat II 标题Roof Coverings

发售地区

非洲 南美洲 北美
几内亚
乌拉圭
危地马拉
加纳
厄瓜多尔
哥斯达黎加
南非
哥伦比亚
尼加拉瓜
博茨瓦纳
圭亚那
巴拿马
坦桑尼亚
巴拉圭
洪都拉斯
埃及
巴西
墨西哥
塞内加尔
智利
多哥
法属圭亚那
安哥拉
玻利维亚
尼日利亚
秘鲁
纳米比亚
苏里南
莫桑比克
阿根廷