发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
brasilit/products/6e709fc9-c7b7-46bd-8220-9f520682e85f
主页
类别
建筑
屋顶
KALHETA 49 Fibercement Roof Tile
在以下地区不可用: 美国
Brasilit
关注
KALHETA 49 Fibercement Roof Tile
Bold and versatile design for residential and industrial projects
下载
规格
规格
Residential, Institutional, Commercial / Industrial
技术规格
技术规格
唯一参考
brasilitrooftiles_kalheta49
产品系列
Fibercement roof tiles
产品组合
Structural Roof Tiles
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-03-13
版本号
1
高度 (mm)
181
宽度 (mm)
521
链接
链接
产品认证
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/garantia/carta-garantia-03-10.pdf
技术说明
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/catalogos_folhetos/Cat%C3%A1logo-TelhasDeFibrocimento-Brasilit_8.pdf
相关
相关
主材料
纤维水泥
设计国家/地区
巴西
制造国家/地区
巴西
分类
分类
BIMobject 类别
建筑 - 屋顶
IFC 分类
屋顶
UNSPSC 名称
Roofing materials
UNSPSC 代码
301515
Uniclass 2015 代码
Ss_30_40_65_30
Uniclass 2015 说明
Fibre cement profiled sheet roof covering systems
CSI MasterFormat 2014 代码
07 32 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
OmniClass 编号
23-13 39 17
OmniClass 标题
Roof Tiles
CSI UniFormat II 代码
B3010
CSI UniFormat II 标题
Roof Coverings
发售地区
南美洲
巴西
类似产品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
下载
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
下载
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
下载
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
下载
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
下载
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
下载