发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
brasilit/products/a63b1b70-233d-4d1e-b7ed-3f0cbb0d5432
主页
类别
建筑
屋顶
ONDA 50 Fibercement Roof Tile
在以下地区不可用: 美国
Brasilit
关注
ONDA 50 Fibercement Roof Tile
Modern design formed by smooth waves.
下载
规格
规格
Residential, Institutional, Commercial / Industrial
技术规格
技术规格
唯一参考
brasilitrooftiles_onda50
产品系列
Fibercement roof tiles
产品组合
Ondulada Roof Tiles
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-04-03
版本号
1
高度 (mm)
103
宽度 (mm)
500
链接
链接
产品网址
http://www.brasilit.com.br/produtos/telha-de-fibrocimento-onda-50
安装说明
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/catalogos_folhetos/Instru%C3%A7%C3%A3oDeMontagem-TelhaOnda50-Brasilit.pdf
产品认证
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/garantia/carta-garantia-03-10.pdf
技术说明
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/catalogos_folhetos/Cat%C3%A1logo-TelhaOnda50-Brasilit.pdf
相关
相关
主材料
纤维水泥
设计国家/地区
巴西
制造国家/地区
巴西
分类
分类
BIMobject 类别
建筑 - 屋顶
IFC 分类
屋顶
UNSPSC 名称
Roofing materials
UNSPSC 代码
301515
Uniclass 2015 代码
Ss_30_40_65_30
Uniclass 2015 说明
Fibre cement profiled sheet roof covering systems
CSI MasterFormat 2014 代码
07 32 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
OmniClass 编号
23-13 39 17
OmniClass 标题
Roof Tiles
CSI UniFormat II 代码
B3010
CSI UniFormat II 标题
Roof Coverings
发售地区
非洲
南美洲
北美
几内亚
乌拉圭
危地马拉
加纳
厄瓜多尔
哥斯达黎加
南非
哥伦比亚
尼加拉瓜
博茨瓦纳
圭亚那
巴拿马
坦桑尼亚
巴拉圭
洪都拉斯
埃及
巴西
墨西哥
塞内加尔
智利
多哥
法属圭亚那
安哥拉
玻利维亚
尼日利亚
秘鲁
纳米比亚
苏里南
莫桑比克
阿根廷
类似产品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
下载
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
下载
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
下载
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
下载
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
下载
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
下载