发布您的产品
ONDINA Fibercement Roof Tile
Brasilit

ONDINA Fibercement Roof Tile

Distinguished design for a more elegant project.
规格
  • Residential
技术规格
  • 唯一参考brasilitrooftiles_ondina
  • 产品系列Fibercement roof tiles
  • 产品组合Ondulada Roof Tiles
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-04-03
  • 版本号1
  • 高度 (mm)39
  • 宽度 (mm)500
相关
  • 主材料纤维水泥
  • 设计国家/地区巴西
  • 制造国家/地区巴西
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 屋顶
  • IFC 分类屋顶
  • UNSPSC 名称Roofing materials
  • UNSPSC 代码301515
  • Uniclass 2015 代码Ss_30_40_65_30
  • Uniclass 2015 说明Fibre cement profiled sheet roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码07 32 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
  • OmniClass 编号23-13 39 17
  • OmniClass 标题Roof Tiles
  • CSI UniFormat II 代码B3010
  • CSI UniFormat II 标题Roof Coverings

发售地区

南美洲
巴西