BC-5BC-5BC-5BC-5BC-5
查看前一组图片
查看下一组图片
Buzon

BC-5

BC: POLYPROPYLENE PEDESTALS FOR DESIGNERS
The Buzon BC pedestal, an artist in the family.
• The BC polypropylene pedestal is hard-wearing like all Buzon products, but this one is really the designer's best friend. The Buzon BC pedestal has an adjustable height of 28 to 1120 and a multi-angle head. Your creativity will get a free rein thanks to their fully independent tabs which can be fixed or pivoting. The BC polypropylene pedestal is suited to a range of joint and slab dimensions allowing them to be used with non-standard paving slabs.
• The Buzon BC pedestal is specially recommended for raised industrial floors and water features thanks to its strength and height locking keys.
• Slope-correctors can be used where necessary to correct or create slopes of up to 5%, or even 10% in certain situations.
The advantages of the BC pedestal
• A large choice of joint thickness options
• Choice of tab heights
• Pivoting tabs
• Precision setting thanks to the Inverter system
• Free tab positioning
• Can be used with a wide range of different of paving slabs
• High strength
• Height setting lock
• Can be used with a range of joist dimensions
• Locking clip

技术规格
  • 唯一参考BC-5
  • 产品系列BC
  • 产品组Pedestals-Plots-Stelzlager
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-09-06
  • 版本号1
相关
  • 主材料聚丙烯
  • 次要材料聚丙烯
  • 设计国家/地区比利时
  • 制造国家/地区比利时
分类
  • BIMobject 类别地板 - 地板系统
  • IFC 分类建筑元素
  • UNSPSC 名称Flooring
  • UNSPSC 代码301617
  • Uniclass 1.4 代码L83121
  • Uniclass 1.4 说明Floor units
  • Uniclass 2.0 代码SS-20-20
  • Uniclass 2.0 说明Flooring And Decking Systems
  • Uniclass 2015 代码Ss_30_42_32_30
  • Uniclass 2015 说明External floor tiling systems
  • NBS 参考代码20-20
  • NBS 参考描述Flooring And Decking Systems
  • OmniClass 编号23-15 17 11
  • CSI UniFormat II 代码B1010
  • CSI UniFormat II 标题Floor Construction

发售地区

欧洲 北美 大洋洲 亚洲 非洲 南美洲
法国
加拿大
澳大利亚
新加坡
尼日利亚
智利
比利时
美国
新西兰
土耳其
哥伦比亚
德国
墨西哥
伊朗
意大利
印度
英国
香港
保加利亚
乌兹别克斯坦
塞浦路斯
卢森堡
荷兰
葡萄牙
俄罗斯
爱尔兰
斯洛文尼亚
马耳他
捷克共和国
波兰
希腊
立陶宛
白俄罗斯
乌克兰