Buzon

DPH-F28

DPH: POLYPROPYLENE PEDESTALS FOR PUBLIC SPACES
• The strong and hard-wearing DPH pedestal is the eldest member of Buzon's polypropylene pedestal family. Thanks to their adjustable height of 25 to 1070mm, adjustment ring and PH5 integrated slope-corrector (up to 5%), they are the ideal support for use in public spaces or on major construction projects.
• The DPH pedestal maintains its strength and stability even under heavy and frequent use.
• Thanks to their intrinsic strength and reinforced structure, the DPH polypropylene pedestal is particularly recommended for use with heavier floor coverings such as large-format concrete slabs.
• A large range of accessories allow DPH pedestals to be used in the construction of a large range of structures and floor coverings in stone, wood or composite materials.
The advantages of the DPH pedestal
• Extra strength
• Slope-corrector integrated into the pedestal head
• Numerous international references
• Locking clip
• Height setting lock
• Joist fixation eyes

技术规格
  • 唯一参考DPH-1
  • 产品系列DPH
  • 产品组Pedestals-Plots-Stelzlager
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-02-02
  • 版本号2
相关
  • 主材料聚丙烯
  • 次要材料聚丙烯
  • 设计国家/地区比利时
  • 制造国家/地区比利时
分类
  • BIMobject 类别地板 - 地板系统
  • IFC 分类建筑元素
  • UNSPSC 名称Flooring
  • UNSPSC 代码301617
  • Uniclass 2015 代码Ss_30_42_32_30
  • Uniclass 2015 说明External floor tiling systems
  • OmniClass 标题Flooring Specialties and Accessories
  • OmniClass 编号23-15 17 11
  • CSI UniFormat II 代码B1010
  • CSI UniFormat II 标题Floor Construction

发售地区

欧洲 北美 大洋洲 亚洲 非洲 南美洲
法国
加拿大
澳大利亚
新加坡
尼日利亚
智利
比利时
美国
新西兰
土耳其
哥伦比亚
德国
墨西哥
伊朗
意大利
印度
英国
香港
保加利亚
乌兹别克斯坦
塞浦路斯
卢森堡
荷兰
葡萄牙
俄罗斯
爱尔兰
斯洛文尼亚
马耳他
捷克共和国
波兰
希腊
立陶宛
白俄罗斯
乌克兰

Similar products