发布您的产品
Waste Bin Byarums

Waste Bin Byarums

Trash can with throw in from two directions.

技术规格
  • 唯一参考byarums_waste
  • 产品系列Lyon
  • 产品组Waste Bin
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-11-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1360
  • 宽度 (mm)680
  • 深度 (mm)680
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料木头
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)110
分类
  • BIMobject 类别景观 - 垃圾与回收
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 说明Waste bins

发售地区

欧洲