发布您的产品
Plant Vessel Gråsippa No 2

Plant Vessel Gråsippa No 2

Now I have found the optimal material – sand-cast aluminum. I call them Gråsippa after the soft flower shape. - Designer Signe Persson Melin.
技术规格
  • 唯一参考grasippa-2
  • 产品系列Gråsippa
  • 产品组合Plant Vessel
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)360
  • 宽度 (mm)410
  • 深度 (mm)410
相关
  • 主材料铝
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)13
分类
  • BIMobject 类别景观 - 户外家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_45_63_63
  • Uniclass 2015 说明Plant containers

发售地区

欧洲