发布您的产品
Eye and face shower Haws 7001
Caldomix

Eye and face shower Haws 7001

Omni-flo model. Hand and foot control, a separate stand. Pool ABS plastic, diameter 28 cm, height 99 cm. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
技术规格
  • 唯一参考haws_7001
  • 产品系列Emergency showers
  • 产品组合Eye, face and body jets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-11-23
  • 版本号1
  • 高度 (mm)990
  • 宽度 (mm)419
  • 深度 (mm)280
相关
  • 主材料塑料
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区芬兰
  • 制造国家/地区芬兰
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503