发布您的产品
防冻泄水阀
Caleffi

防冻泄水阀

阀体:黄铜 最大工作压力:10 bar 工作温度范围:0 ~ 65℃ 环境温度范围:-30 ~ 60℃ 开启温度:3℃ 关闭温度:4℃
规格
  • 阀体:黄铜 最大工作压力:10 bar 工作温度范围:0 ~ 65℃ 环境温度范围:-30 ~ 60℃ 开启温度:3℃ 关闭温度:4℃
技术规格
  • 唯一参考108
  • 产品系列HVAC
  • 产品组Components for central heating systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-02-20
  • 版本号2
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • OmniClass 编号23-33 17 00
  • OmniClass 标题Heat Pumps
  • CSI UniFormat II 代码D3020
  • CSI UniFormat II 标题Heat Generating Systems