发布您的产品
恒温平衡阀
恒温平衡阀
恒温平衡阀
    Caleffi

    恒温平衡阀

    带自恒温平衡及高温杀菌功能 带温度表 阀体为低铅防脱锌铜合金CR 内螺连接 耐压:16 bar 温度调节范围:35 ~ 65℃ 杀菌温度:70℃
    规格
    • 带自恒温平衡及高温杀菌功能 带温度表 阀体为低铅防脱锌铜合金CR 内螺连接 耐压:16 bar 温度调节范围:35 ~ 65℃ 杀菌温度:70℃
    技术规格
    • 唯一参考116
    • 产品系列PLUMBING
    • 产品组VALVES
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-01-25
    • 版本号2
    • 高度 (mm)92
    • 宽度 (mm)100
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料不锈钢
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)1
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 阀门
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC011516
    • ETIM 名称Thermostatic control valve, hot tap water
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_83_06
    • Uniclass 2015 说明Balancing equipment
    • OmniClass 编号23-27 31 13
    • OmniClass 标题Balancing Valves