发布您的产品
AUTOFLOW - 球阀一体式动态流量平衡阀
Caleffi

AUTOFLOW - 球阀一体式动态流量平衡阀

4.9 星(最高 5 星)4.9(8 评价)
阀体:防脱锌铜合金CR 阀芯: 1/2" - 1 1/4'':高韧性塑料阀芯 1 1/2'' - 2":高韧性及不锈钢阀芯 耐压:25 bar 耐温:-20 ~ 100℃ 乙二醇最大比例:50% 压差范围:15 ~ 200 kPa 流量范围:0.085 ~ 11.0 m3/h 精确度:±10% 带压差检测口及泄水口 阀门保温时可使用加长手柄
规格
  • 阀体:防脱锌铜合金CR 阀芯: 1/2" - 1 1/4'':高韧性塑料阀芯 1 1/2'' - 2":高韧性及不锈钢阀芯 耐压:25 bar 耐温:-20 ~ 100℃ 乙二醇最大比例:50% 压差范围:15 ~ 200 kPa 流量范围:0.085 ~ 11.0 m3/h 精确度:±10% 带压差检测口及泄水口 阀门保温时可使用加长手柄
技术规格
  • 唯一参考121
  • 产品系列HVAC
  • 产品组Components for central heating systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-02-01
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_60
  • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC