发布您的产品
AUTOFLOW - 紧凑型动态流量平衡阀
Caleffi

AUTOFLOW - 紧凑型动态流量平衡阀

高韧性塑料阀芯 阀体:黄铜合金 阀芯: 1/2" - 1 1/4:高韧性塑料阀芯 1 1/2'' - 2":高韧性及不锈钢阀芯 耐压:16 bar 耐温:0 ~ 100℃ 乙二醇最大比例:50% 压差范围:15 ~ 200 kPa;20-200 KPa 流量范围:0.085 ~ 11.0 m3/h;0.02-0.06 m3/h 精确度:±10%(15 ~ 200 kPa);±15%(20 ~ 200 kPa)
规格
  • 高韧性塑料阀芯 阀体:黄铜合金 阀芯: 1/2" - 1 1/4:高韧性塑料阀芯 1 1/2'' - 2":高韧性及不锈钢阀芯 耐压:16 bar 耐温:0 ~ 100℃ 乙二醇最大比例:50% 压差范围:15 ~ 200 kPa;20-200 KPa 流量范围:0.085 ~ 11.0 m3/h;0.02-0.06 m3/h 精确度:±10%(15 ~ 200 kPa);±15%(20 ~ 200 kPa)
技术规格
  • 唯一参考127
  • 产品系列HVAC
  • 产品组Components for central heating systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-08-26
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_60
  • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC