发布您的产品
静态流量平衡阀
Caleffi

静态流量平衡阀

3.5 星(最高 5 星)3.5(16 评价)
可变通径式 阀体:灰铸铁 活塞:PPS聚合物 耐压:16 bar 耐温:DN 65 - DN 150:-10 ~ 140℃ DN 200 - DN 300:-10 ~ 120℃ 带速接式压差检测速接器 法兰连接 PN 16 与 EN 1092 - 2 法兰对接
规格
  • 静态流量平衡阀运用于水力系统,它精确地平衡系 统每个支路或者每个末端的流量。 循环系统的平衡是保证系统按设计工况正确运行的 前提,只有在此前提下系统才能提供最大的热舒适度、 最大限度地降低能耗。 螺纹连接型的平衡阀阀体内部采用文氏流量计,使 流量调节更精确、流量检测更方便。
技术规格
  • 唯一参考130-Flanged
  • 产品系列HVAC
  • 产品组Components for central heating systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-02-01
  • 版本号1
相关
  • 主材料铸铁
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC010014
  • ETIM 名称Constant flow rate controller
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_60
  • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC