发布您的产品
流量计平衡阀

流量计平衡阀

描述: 直读流量 球阀调节流量 干式磁性浮球显示流量 阀体:黄铜 流量计浮子:PSU 弹簧:不锈钢 带保温壳 耐压:10 bar 耐温:-10 ~ 110℃ 乙二醇最大比例:50%
规格
  • 描述: 直读流量 球阀调节流量 干式磁性浮球显示流量 阀体:黄铜 流量计浮子:PSU 弹簧:不锈钢 带保温壳 耐压:10 bar 耐温:-10 ~ 110℃ 乙二醇最大比例:50%
技术规格
  • 唯一参考132
  • 产品系列HVAC
  • 产品组合Components for central heating systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-02-01
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC010014
  • ETIM 名称Constant flow rate controller
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_60
  • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC