发布您的产品
预平衡阀
预平衡阀
    Caleffi

    预平衡阀

    带供水压力传感接口 阀体:防脱锌黄铜合金CR 耐压:16 bar 耐温:-10 ~ 120℃ 乙二醇最大比例:50% 带保温壳
    规格
    • 压差调节器适用于闭式循环系统中,它自动维持系统两 个点之间的压差。 预平衡锁闭阀起到其安装支路的流量预平衡作用,同时 它通过压力毛细管将供水压力传递到压差调节器上部。它能 起到截止的作用,便于系统维修检测。 变流量系统中,在流量预平衡的前提下,调节并稳定供 回水压差,能有效避免流速过高和管道噪音出现。 压差调节器及预平衡锁闭阀组合适用于多种系统: - 区域或立管系统; - 冷凝锅炉系统; - 热电联产系统; - 两通温阀或模拟调节阀的变流量系统。 压差调节器及预平衡阀配备热压成形的保温壳,保证了 良好的隔热作用,适合于供暖及制冷系统
    技术规格
    • 唯一参考142
    • 产品系列HVAC
    • 产品组Components for central heating systems
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-04-03
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC011463
    • ETIM 名称Regulating valve
    • UNSPSC 名称Valves
    • UNSPSC 代码401416
    • Uniclass 2015 代码Ss_60
    • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 编号23-27 31 00
    • OmniClass 标题Valves
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC
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
    朝鲜