发布您的产品
FLOWMATIC - 动态平衡电动调节阀 (PICV)
FLOWMATIC - 动态平衡电动调节阀 (PICV)
FLOWMATIC - 动态平衡电动调节阀 (PICV)
    Caleffi

    FLOWMATIC - 动态平衡电动调节阀 (PICV)

    4.4 星(最高 5 星)4.4(5 评价)
    动态平衡电动调节阀 (PICV) 防脱锌铜合金CR 带EPDM膜片的工程塑料阀芯 刻度单位指示器 与145型电动执行器或656型热电执行器配套使用 耐压:16 bar 耐温:-20-120℃ 乙二醇最大比例:50% 压差范围:25-400 kPa 带压差检测速接器 外螺活接
    规格
    • 动态平衡电动调节阀 (PICV) 防脱锌铜合金CR 带EPDM膜片的工程塑料阀芯 刻度单位指示器 与145型电动执行器或656型热电执行器配套使用 耐压:16 bar 耐温:-20-120℃ 乙二醇最大比例:50% 压差范围:25-400 kPa 带压差检测速接器 外螺活接
    技术规格
    • 唯一参考145
    • 产品系列HVAC
    • 产品组Components for central heating systems
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-04-03
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC010014
    • ETIM 名称Constant flow rate controller
    • UNSPSC 名称Valves
    • UNSPSC 代码401416
    • Uniclass 2015 代码Ss_60
    • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 编号23-27 31 00
    • OmniClass 标题Valves
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC