发布您的产品
HVAC末端调节组件,带文式流量检测管
HVAC末端调节组件,带文式流量检测管
    Caleffi

    HVAC末端调节组件,带文式流量检测管

    HVAC末端调节组件 主体:防脱锌黄铜合金CR 包括: - 压差无关型调节阀(PICV) - 三通截止阀 - 内置旁通 - 过滤网 - 预置热压保温壳 -文式流量检测管(选配) 耐压:25 bar。 耐温: -10-120°C。 乙二醇最大比例 :50%。 PICV压差范围:25÷400 kPa。 适用于145型电动执行器, 656 型热电执行器。
    规格
    • 149型紧凑式预组装末端调节组件能够对供暖/制冷系统 末端单元起到截止、调节、过滤的作用,简化了末端的水力 安装、调试、维护及检修工作。 它适用于风机盘管、冷梁、空调箱或天花板辐射系统。 组件配备保温壳,有良好的隔热保温和防止冷凝的作 用。 升级配备文氏流量计,方便检测流量
    技术规格
    • 唯一参考149
    • 产品系列HVAC
    • 产品组Components for central heating systems
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-03-01
    • 版本号2
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC011312
    • ETIM 名称Pressure-compensated control valve
    • UNSPSC 名称Valves
    • UNSPSC 代码401416
    • Uniclass 2015 代码Ss_60
    • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 编号23-27 31 00
    • OmniClass 标题Valves
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC