发布您的产品
液晶温显型恒温控制器
液晶温显型恒温控制器
液晶温显型恒温控制器
液晶温显型恒温控制器
液晶温显型恒温控制器
    Caleffi

    液晶温显型恒温控制器

    内置液体感温包 适用于手/自动互换型及自动温控阀 温控范围:7 ~ 28℃,*~ 5个刻度 液晶显示温度范围:16 ~ 26℃ 带适配器
    规格
    • 此系列手自动互换型温控阀运用在供暖、空调系统的末 端,起到开关流量的作用。 将温控阀的手柄替换为恒温控制器后,温控阀能根据恒 温控制器的设定自动维持其安装区域的室内温度。 此系列温控阀的活接头水力密封方式创新,与散热器的 连接不用采取其它的密封材料,活接上的橡胶密封圈能保证 快捷、可靠、多次安装。 202系列恒温控制器带有实际的温度显示面盘,便于调节
    技术规格
    • 唯一参考199-200-202-205
    • 产品系列HVAC
    • 产品组Components for central heating systems
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-01-12
    • 版本号1
    相关
    • 主材料ABS
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC010064
    • ETIM 名称Radiator thermostat button
    • UNSPSC 名称Valves
    • UNSPSC 代码401416
    • Uniclass 2015 代码Ss_60
    • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 编号23-27 31 00
    • OmniClass 标题Valves
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC