发布您的产品
DYNAMICAL 角型动态平衡型温控阀,可配套机械式、电子式恒温执行器或热电器使用,角型钢管式连接
Caleffi

DYNAMICAL 角型动态平衡型温控阀,可配套机械式、电子式恒温执行器或热电器使用,角型钢管式连接

角型动态平衡型温控阀 可配套机械式、电子式恒温执行器或热电器使用 阀体:黄铜镀铬 角形钢管式连接 耐压:10bar 耐温:5-95℃
规格
  • DYNAMICAL®动态平衡型恒温阀运用在双管式散热器系统中 动态平衡流量,不受系统压差变化的影响。 恒温阀可结合各类机械式恒温控制器或热电执行器实现一系 列的温度自动控制。 动态平衡型恒温阀结合恒温器使用能达到最大的节能与舒适 度,阀体能根据热负荷的变化自动改变流量并平衡此流量, 从而以最小的流量保证了最大的舒适度
技术规格
  • 唯一参考230
  • 产品系列HVAC
  • 产品组Components for central heating systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-03-01
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC010136
  • ETIM 名称Radiator stop valve
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_60
  • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC