发布您的产品
DISCAL - 太阳能微泡排气阀
Caleffi

DISCAL - 太阳能微泡排气阀

阀体:黄铜镀铬 内螺连接 耐压:10 bar 最大排气压力:10 bar 耐温:-30 ~ 160℃ 乙二醇最大比例:50%
规格
  • 阀体:黄铜镀铬 内螺连接 耐压:10 bar 最大排气压力:10 bar 耐温:-30 ~ 160℃ 乙二醇最大比例:50%
技术规格
  • 唯一参考251
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-02-20
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC010260
  • ETIM 名称Air-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_55
  • Uniclass 2015 说明Piped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC