发布您的产品
太阳能流量计型平衡阀

太阳能流量计型平衡阀

阀体:黄铜镀铬 球阀调节流量 流量计为磁性干式浮球显示流量 耐压:10 bar 温度范围:-30 - 130℃ 乙二醇最大比例:50% 带保温壳
规格
  • 阀体:黄铜镀铬 球阀调节流量 流量计为磁性干式浮球显示流量 耐压:10 bar 温度范围:-30 - 130℃ 乙二醇最大比例:50% 带保温壳
技术规格
  • 唯一参考258503
  • 产品系列HVAC
  • 产品组合Components for central heating
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-05-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 太阳能加热
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC010014
  • ETIM 名称Constant flow rate controller
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_60_40_37_81
  • Uniclass 2015 说明Solar heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 56 16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Packaged Solar Heating Equipment
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC