发布您的产品
太阳能一次系统焊接式膨胀罐
太阳能一次系统焊接式膨胀罐
    Caleffi

    太阳能一次系统焊接式膨胀罐

    隔膜式 CE认证 适合乙二醇溶液系统 耐压:10 bar 系统运行温度范围:-10 ~ 120℃ 隔膜温度范围:-10 ~ 70℃ 乙二醇最大比例:50% 符合法规:EN13831
    规格
    • 隔膜式 CE认证 适合乙二醇溶液系统 耐压:10 bar 系统运行温度范围:-10 ~ 120℃ 隔膜温度范围:-10 ~ 70℃ 乙二醇最大比例:50% 符合法规:EN13832
    技术规格
    • 唯一参考259
    • 产品系列PLUMBING
    • 产品组VALVES
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-07-06
    • 版本号1
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 管道设备
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC010958
    • ETIM 名称Membrane pressure expansion vessel
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • Uniclass 2015 代码Pr_60_50_20_28
    • Uniclass 2015 说明Expansion vessels
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing
    • OmniClass 编号23-33 49 21
    • OmniClass 标题Ductwork Expansion Vessels
    • CSI UniFormat II 代码D20
    • CSI UniFormat II 标题PLUMBING