发布您的产品
太阳能系统循环组件
Caleffi

太阳能系统循环组件

回水连接方式 电源:230 V (ac) 耐压:10 bar 安全阀设定压力:6 bar (其他压力值需使用253型安全阀及F21224型适配器) 安全阀耐温:-30 ~ 160℃ 流量计平衡阀耐温:-10 - 110℃ 乙二醇最大比例:50% 包含: - 太阳能循环泵 ; - 253型太阳能安全阀; - 注水阀; - 泄水阀; - 太阳能流量计平衡阀; - 回水温度表; - 带压力表的连接组件; - 截止止回阀; - 预制热压保温壳。 - 可配数字调节器DeltaSol ® SLL
规格
  • 回水连接方式 电源:230 V (ac) 耐压:10 bar 安全阀设定压力:6 bar (其他压力值需使用253型安全阀及F21224型适配器) 安全阀耐温:-30 ~ 160℃ 流量计平衡阀耐温:-10 - 110℃ 乙二醇最大比例:50% 包含: - 太阳能循环泵 ; - 253型太阳能安全阀; - 注水阀; - 泄水阀; - 太阳能流量计平衡阀; - 回水温度表; - 带压力表的连接组件; - 截止止回阀; - 预制热压保温壳。 - 可配数字调节器DeltaSol ® SLL
技术规格
  • 唯一参考278HE
  • 产品系列HVAC
  • 产品组Components for central heating systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-02-20
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_60
  • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC