只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
The 290 Series tankless water heater service valve kit connects directlyto the standard ¾” MNPT nipples on the heater to facilitate isolating, flushing and servicing the water heater. The union connections make installation simple and quick. The kit includes one blue-handled cold water inlet full-port positive-shutoff 3-way ball valve, one red-handledhot water outlet full-port 3-way positive-shutoff ball valve, and a pressure relief valve, set to 150 psi, which field-mounts to a side porton the hot water outlet ball valve. The ¾” garden hose capped connections are for hose hookups to flush the heater.
发售地区
| 北美 |
|---|
加拿大 |
美国 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。