发布您的产品
膜片式温度/压力安全阀
膜片式温度/压力安全阀
    Caleffi

    膜片式温度/压力安全阀

    4.2 星(最高 5 星)4.2(9 评价)
    适合太阳能储热式热水水箱 阀体:防脱锌黄铜镀铬CR 设定温度:90℃ 泄压功率:1/2" x Ø 15: 10 kW 3/4" x Ø 22: 25 kW 设定压力:6 - 7 - 10 bar EN 1490认证:7 - 10 bar
    规格
    • 适合太阳能储热式热水水箱 阀体:防脱锌黄铜镀铬CR 设定温度:90℃ 泄压功率:1/2" x Ø 15: 10 kW 3/4" x Ø 22: 25 kW 设定压力:6 - 7 - 10 bar EN 1490认证:7 - 10 bar
    技术规格
    • 唯一参考309
    • 产品系列HVAC
    • 产品组Components for central heating systems
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-02
    • 版本号2
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC011311
    • ETIM 名称Safety valve
    • UNSPSC 名称Safety valves
    • UNSPSC 代码40141604
    • Uniclass 2015 代码Ss_60
    • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 编号23-27 31 00
    • OmniClass 标题Valves
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC